(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes: series 6 y 8-45, tipo mixto

Soportes: series 6 y 8-45, tipo mixto
  • Descuento por volumen

Permite conectar marcos de tamaño desigual de 45 y 30 sq.

  • Componentes inCAD
Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión -Para la serie HFS8-45-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTS845-6L
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLTS845-6L78CBM6-201HNTT8-61-
CBM6-15HNTT6-6
HBLTS845-6RCBM6-20HNTT8-6
CBM6-15HNTT6-6

Modificaciones

Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión -Para la serie HFS8-45-: Imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTS845-6L
HBLTS845-6L-C
HBLTS845-6L-C-SET
HBLTS845-6L-SET
HBLTS845-6R
HBLTS845-6R-C
HBLTS845-6R-C-SET
HBLTS845-6R-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio derechoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio derechoC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio derechoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio derechoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Excentricidad
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 45 y 30
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2