(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 8-45, soportes de inversión con lengüeta de un solo lado (Números de pieza)

Soportes - Serie 8-45, soportes de inversión con lengüeta de un solo lado
  • Descuento por volumen

Soportes con pestañas laterales simples. Las placas se pueden montar en el lateral sin pestañas.

  • Componentes inCAD
Soportes de inversión con lengüeta lateral única -Para la serie HFS8-45-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSNK8-45
Número de parteMasa
(g)
Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSNK8-4555CBM8-202HNTT8-822058
HBLFSNE8-45

Modificaciones

Soportes de inversión con lengüeta lateral única -Para la serie HFS8-45-: Imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSNE8-45
HBLFSNE8-45-C
HBLFSNE8-45-C-SEC
HBLFSNE8-45-C-SEP
HBLFSNE8-45-C-SET
HBLFSNE8-45-C-SEU
HBLFSNE8-45-C-SSP
HBLFSNE8-45-C-SST
HBLFSNE8-45-C-SSU
HBLFSNE8-45-SEC
HBLFSNE8-45-SEP
HBLFSNE8-45-SET
HBLFSNE8-45-SEU
HBLFSNE8-45-SSP
HBLFSNE8-45-SST
HBLFSNE8-45-SSU
HBLFSNK8-45
HBLFSNK8-45-C
HBLFSNK8-45-C-SEC
HBLFSNK8-45-C-SEP
HBLFSNK8-45-C-SET
HBLFSNK8-45-C-SEU
HBLFSNK8-45-C-SSP
HBLFSNK8-45-C-SST
HBLFSNK8-45-C-SSU
HBLFSNK8-45-SEC
HBLFSNK8-45-SEP
HBLFSNK8-45-SET
HBLFSNK8-45-SEU
HBLFSNK8-45-SSP
HBLFSNK8-45-SST
HBLFSNK8-45-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-45C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-45C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-45C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-45No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-45No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-45No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Un lado con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Tamaño de extrusión Para 45, 90, 100 Tipo de soporte Soportes con lengüeta lateral única Tornillos Aplicables Tornillos M8
Número de agujeros de conexión de extrusión 2