(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de extremo de marco - serie 8, alta rigidez

Tapas de extremo de marco - serie 8, alta rigidez
  • Descuento por volumen

Tapa final de extrusión dedicada para extrusión de aluminio de alta rigidez GFS8. Para usar esto, la extrusión de acoplamiento debe ser mecanizada por alteración.

  • Componentes inCAD

[ ! ]Característica: Tapas finales de extrusión solo para extrusiones de aluminio de alta rigidez. Se requieren modificaciones en las secciones transversales. (>> Haga clic aquí )
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HFCD-4040
Número de parteTornillo aplicableExtrusión Aplicable
TipoNo.
HFCD4040SHFBS12-20
(No incluido)
GFS8-4040
4080GFS8-4080

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCD8-4040
HFCD8-4080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104080

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placas para tipo de alta rigidez Serie de extrusión GFS Extrusión No. 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico