(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 8 - Dimensión L configurable

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 8 - Dimensión L configurable

Longitud (Dimensión L) Tuercas largas configurables. La longitud es especifica de 50 mm.

  • Componentes inCAD
Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Par de apriete de referencia
Preasamblea Post-Asamblea
HNTLF8 HNTALF8 Acero al carbono 1010 Cromato trivalente 23.5
HNTLP8 HNTALP8
HNTLS8 HNTALS8
SHNTLF8 - Equivalente al acero inoxidable 303 -
SHNTLP8 SHNTALP8
SHNTLS8           -

Especificaciones

Número de parte - L
HNTLF8
HNTALF8
-
-
1800
400

Número de parte - L - M - N - P - S
HNTLP8
HNTALP8
-
-
460
210
-
-
M5
M8
-
-
N30
N8
-
-
P100
P16
-
-
4
8

Número de parte - L - M - XA - XB - XC - XD - XE
HNTLS8
SHNTLS8
HNTALS8
-
-
-
1050
1050
1000
-
-
-
M8
M8
M8
-
-
-
XA20
XA20
XA25
-
-
-
XB105
XB105
XB55

-
-

XC250
XC78

-
-

XD500
XD975

-
-

XE755
XE992
(Ex.)
Pitch Configurable Type
■No Hole Type
Número de parte L
1 mm
Incremento
HNTLF SHNTLF HNTALF
 
(Inserción de premontaje)
HNTLF8
SHNTLF8
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALF8
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
■Pitch Configurable Type
Número de parte L
Incremento de 1 mm
M N
Incremento de 1 mm
P 1 mm de incremento Numero de grifos HNTLP SHNTLP HNTALP SHNTALP
 
S
(Inserción de premontaje)
HNTLP8
SHNTLP8
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALP8
SHNTALP8
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
4 5 6 8 5≤N≤L-5 2M≤P≤L-2M 2≤S≤20
■Hole Position Configurable Type
Número de parte L
Incremento de 1 mm
M XA ~ XE Incremento de 1 mm HNTLS SHNTLS HNTALS SHNTALS
 
(Inserción de premontaje)
HNTLS8
SHNTLS8
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALS8

(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
4 5 6 8 5~L-5
[ ! ]Number of tapped holes can be specified between 1 to 5.
■Hole Machining Charge
Tipo configurable de tono Tipo configurable de la posición del agujero
HNTLP, HNTALP HNTLS, HNTALS
SHNTLP, SHNTALP SHNTLS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTALF8-[50-1000/1]
HNTALP8-[50-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[5-995/1]-P[6-994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTALS8-[50-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-XA[5-995/1]
HNTLF8-[50-2000/1]
HNTLP8-[50-2000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTLS8-[50-2000/1]-M[4,​5,​6,​8]-XA[5-1995/1]
SHNTALP8-[50-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTLF8-[50-2000/1]
SHNTLP8-[50-2000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTLS8-[50-2000/1]-M[4,​5,​6,​8]-XA[5-1995/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Tratamiento de superficies Tipo de venta Posición del agujero [XA]
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(pc (s))
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, sin tipo de orificio-50 ~ 1000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, tipo configurable de paso-50 ~ 10004 ~ 85 ~ 9956 ~ 9942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 99550 ~ 10004 ~ 8---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, sin tipo de orificio-50 ~ 2000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, tipo configurable de paso-50 ~ 20004 ~ 85 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 20004 ~ 8---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción posterior al ensamblaje, tipo configurable de paso-50 ~ 10004 ~ 85 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, sin tipo de orificio-50 ~ 2000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, tipo configurable de paso-50 ~ 20004 ~ 85 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 20004 ~ 8---

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
Extrusión de aluminio con superficies fresadas (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de tuerca Nueces largas Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Prevención de aflojamiento Ninguno
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45