(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de tuercas de ajuste y tapones metálicos posteriores al montaje para extrusiones de aluminio de la serie 8

Juegos de tuercas de ajuste y tapones metálicos posteriores al montaje para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

Establecer el producto más económico que cuando las tuercas y los tapones se compran por separado

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Tuercas de montaje posteriores al montaje y juegos de topes metálicos -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
Número de parteM
Tipo
HNTBT8456
8
HNTBTSN84568
HNTBT8(Juego de acero al carbono 1010)
HNTBTSN8(Juego de acero inoxidable 316)
Tipo
(B) Tuercas
(A) Tapones
HNTBT8
HNTA8
HNBST8
HNTBTSN8*
HNTASN8
* Electrically conductive

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTBT8-4
HNTBT8-5
HNTBT8-6
HNTBT8-8
HNTBTSN8-4
HNTBTSN8-5
HNTBTSN8-6
HNTBTSN8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10M8Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Función Conjunto de tuerca y tapón
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión Tapón de metal Extrusión No. 8,8-45
Tipo de venta Conjunto de tuerca de inserción posterior al montaje y tapón de metal