(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones de montaje posteriores al montaje para extrusiones de aluminio de la serie 8

Topes de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
①HNAST8Polipropileno
②HNBST8Acero inoxidable 301

Especificaciones

Número de parte-M
HNAST8
HNTAT8

-

8
Número de parteTuerca de tope aplicableColorLBL1B1
Tipo
HNAST8HNTA8
HNTAV8
HNTAZ8
HNTASN8
HNTASS8
Blanco2111.1269.8
HNBST8-2312.5288

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNAST8
HNBST8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de tuerca Material Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tapones de inserción posteriores al montajeResinaPolipropileno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tuercas de inserción posteriores al ensamblajeAcero inoxidableAcero inoxidable 301

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8,8-45 Tipo de venta Tapones de inserción posteriores al montaje