(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de tope posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8【1-100 piezas por paquete】

Tuercas de tope posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

Utilice esto en combinación con el tope de inserción posterior al ensamblaje HNAST o HNBST.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tope posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles del tipo de bloqueo de hilo >> Haga clic aquí
· Materiales
*Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTA8Acero al carbono 1010Cromato trivalente
②PACK-HNTA8
③HNTAV8
④HNTAZ8
⑤HNTASN8*Acero inoxidable 316 (sinterizado)-
⑥PACK-HNTASN8*
⑦HNTASS8Equivalente al acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTA8-8
Número de parteMT
Tipo
HNTA8 (Acero al carbono 1010)4566.5
8
HNTAV8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)8
HNTAZ8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
HNTASN8 (Acero inoxidable 316, sinterización)45686.0
HNTASS8 (303 equivalente de acero inoxidable)86.5
■ Paquetes a granel
Número de parteM
PACK-HNTA8 (Acero al carbono 1010, 100 / paquete)456
8
PACK-HNTASN8 (Acero inoxidable 316, sinterizado, 100 / paquete)4568

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTA8-4
HNTA8-5
HNTA8-6
HNTA8-8
HNTASN8-4
HNTASN8-5
HNTASN8-6
HNTASN8-8
HNTASS8-8
HNTAV8-8
HNTAZ8-8
PACK-HNTA8-4
PACK-HNTA8-5
PACK-HNTA8-6
PACK-HNTA8-8
PACK-HNTASN8-4
PACK-HNTASN8-5
PACK-HNTASN8-6
PACK-HNTASN8-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 303 equivalente-8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-8Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de tope posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Función Estándar Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8,8-45