(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas cortas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 8【1-100 piezas por paquete】

Tuercas cortas premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1010 [S] Tratamiento superficial: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M
HNTC8
HNTJ8
HNTHSN8
HNKK8
HNKKST8
-
-

-
8
8

8
· Extrusiones y soportes aplicables
Aplicable a extrusiones y soportes con el mismo número de pieza.
(Ej.) Número de pieza
Premontaje HNTT 8 - _
Tapones de inserción HNST8
Extrusión HFS 8 - _ _ _ _
Soportes HBLFSN8
Número de parteML
HNTJ8
PACK-HNTJ8
38
4
812
[ ! ]100 piezas por paquete

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTJ8-3
HNTJ8-4
HNTJ8-8
PACK-HNTJ8-3
PACK-HNTJ8-4
PACK-HNTJ8-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M33Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M44Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M88Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días

10-M33Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días

10-M44Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M88Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas cortas premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Función Nueces cortas Material Acero
Prevención de aflojamiento Ninguno Material 1010 equivalente de acero al carbono Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45