(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de resorte de montaje previo para extrusiones de aluminio de la serie 8【1-100 piezas por paquete】

Tuercas de resorte de montaje previo para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

Los resortes incorporados evitan que las tuercas se deslicen incluso insertadas en las extrusiones colocadas verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de resorte de montaje premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
* Conducto electrico
Tipo[M] Material
Cuerpo principalBolaResorte[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTU8
②PACK-HNTU8
③HNTUV8
④HNTUZ8
Acero al carbono 1010Acero inoxidable 304Acero para resortes (ASTM A228)Cromato trivalente
⑤SHNTU8*
⑥PACK-SHNTU8*
Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTU8-8
Número de parteML1
HNTU8 (Acero al carbono 1010)45686
HNTUV8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)8
HNTUZ8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
SHNTU8 (Acero inoxidable 304)45685.5
■ Paquetes a granel
Número de parteML1
PACK-HNTU8 (Acero al carbono 1010)45686
PACK-SHNTU8 (Acero inoxidable 304)5.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTU8-4
HNTU8-5
HNTU8-6
HNTU8-8
HNTUV8-8
HNTUZ8-8
PACK-HNTU8-4
PACK-HNTU8-5
PACK-HNTU8-6
PACK-HNTU8-8
PACK-SHNTU8-4
PACK-SHNTU8-5
PACK-SHNTU8-6
PACK-SHNTU8-8
SHNTU8-4
SHNTU8-5
SHNTU8-6
SHNTU8-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-8Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304 equivalente-8Se vende por separado

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de resorte de montaje premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada

Ejemplo

Tuercas de resorte de montaje premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Función con tuercas de resorte de inserción Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8,8-45