(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de chapa - Serie 8, forma doblada a 90°

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTBSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTBD
HPTBDW
HPTGS
SHPTBSAcero inoxidable 304-
SHPTBD

 

Especificaciones

Número de parte
HPTBS8
Número de parteMasa (g)TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTBS8834.5M8-152M82
SHPTBS84
HPTBD81794.544
SHPTBD84
HPTBDW8461688
HPTGS85604.544

Modificaciones

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTBD8
HPTBD8-SET
HPTBDW8
HPTBDW8-SET
HPTBS8
HPTBS8-SET
HPTGS8
HPTGS8-SET
SHPTBD8
SHPTBD8-SET
SHPTBS8
SHPTBS8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de forma Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroAmbos extremos dobladosCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroAmbos extremos dobladosCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)2

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo doblado Detalles del material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tornillos Aplicables Tornillos M8