(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de chapa - Serie 8, en forma de T

Soportes de chapa metálica -Para la serie HSF8- -T-Shape / Cross-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTTSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTTD
HPTPS
SHPTTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
HPTBS8
Número de parteMasa (g)TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTTS81033.2M8-154M84
SHPTTS83
HPTTD85143.288
HPTPS813566

Modificaciones

Soportes de chapa metálica -Para la serie HSF8- -T-Shape / Cross-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTPS8
HPTPS8-SET
HPTTD8
HPTTD8-SET
HPTTS8
HPTTS8-SET
SHPTTS8
SHPTTS8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de forma Detalles del material Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroTipo cruzadoAcero inoxidable 304Cromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroTipo cruzadoAcero bajo en carbónCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo en forma de TAcero inoxidable 304No provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableTipo en forma de TAcero inoxidable 304No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de chapa metálica -Para la serie HSF8- -T-Shape / Cross-: Imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de T, en forma de cruz Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tornillos Aplicables Tornillos M8