(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de chapa - Serie 8, forma triangular

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTCULAcero bajo en carbónCromato trivalente
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
HPTSS8
Número de parteMasa (g)TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTCUL83603.2M8-154M84
SHPTCUL83
HPTUL817603.277
HPTWUL817581212

Modificaciones

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTCUL8
HPTCUL8-SET
HPTUL8
HPTUL8-SET
HPTWUL8
HPTWUL8-SET
SHPTCUL8
SHPTCUL8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo de esquina Tipo de forma Cuadrado, C chaflán Detalles del material Acero inoxidable 304
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tornillos Aplicables Tornillos M8