(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes angulares libres - Serie 8

Soportes angulares libres - Serie 8
  • Descuento por volumen

Las extrusiones se pueden conectar en cualquier ángulo arbitrario.

  • Componentes inCAD
Escuadras angulares libres -para la serie HFS8-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLTBA40
HBLTBBN40
HBLTBC40
HBLTBD40
Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
Tornillo incluidoAleación de acero 4137Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HBLTBA40
Número de parteExtrusión AplicableMasa (g)AccesoriosCantidad
TipoNo.
HBLTBA4040 cuadrados (HFS8)97M10x161
HBLTBBN98
HBLTBC267CLDM8-40-M1
HBLTBD269

Modificaciones

Soportes angulares libres -Para la serie HFS8-: imagen relacionada
[ ! ]Cuando se conecta con juntas dobles de inserción de premontaje, se requiere mecanizado de orificios tipo S (>> Haga clic aquí ) en las extrusiones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTBA40
HBLTBA40-SET1
HBLTBA40-SET2
HBLTBBN40
HBLTBBN40-SET
HBLTBC40
HBLTBC40-SET3
HBLTBC40-SET4
HBLTBD40
HBLTBD40-SET5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios Con o sin palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-SET1 (juego de tornillos y tuercas de montaje lateral)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-SET2 (juego de tornillos y tuercas de montaje lateral)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-SET (juego de tornillos y tuercas de montaje de sección final)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET3 (Tornillo de montaje lateral, juego de tuercas)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET4 (juego de tornillos y tuercas de montaje lateral)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET5 (Conjunto de tornillo y tuerca de montaje de sección final)Provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes angulares libres -Para la serie HFS8-: imagen relacionada
Preinstalación de inserción de juntas dobles Conexión HDJFSN8 (>> Haga clic aquí )
Pre-Ensamblaje Inserción Conexión de doble unión (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material A6N01SS-T5 Aleación de aluminio (JIS) Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Por 40 Tipo de soporte Soportes de ángulo libre