(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusiones de aluminio dobladas con una R de 140 mm.

Marcos curvos de aluminio de 90 grados para esquinas -Para la serie FS8-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte-R
HFSMGQ8-4040-R140
Número de parteRAncho de la ranuraMasa kgÁrea seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
ℓxℓy
HFSMGQ8-4040140101.264010.4x10410.4x104

Modificaciones

Marcos curvos de aluminio de 90 grados para esquinas -Para la serie FS8-: imagen relacionada
Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiquetado P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSMGQ8-4040-R140
HFSMGQ8-4040-R140-LCH
HFSMGQ8-4040-R140-LCP
HFSMGQ8-4040-R140-LCV
HFSMGQ8-4040-R140-LDH
HFSMGQ8-4040-R140-LDV
HFSMGQ8-4040-R140-LMH
HFSMGQ8-4040-R140-LMV
HFSMGQ8-4040-R140-LSH
HFSMGQ8-4040-R140-LSV
HFSMGQ8-4040-R140-LTP
HFSMGQ8-4040-R140-RCH
HFSMGQ8-4040-R140-RCP
HFSMGQ8-4040-R140-RCV
HFSMGQ8-4040-R140-RDH
HFSMGQ8-4040-R140-RDV
HFSMGQ8-4040-R140-RMH
HFSMGQ8-4040-R140-RMV
HFSMGQ8-4040-R140-RSH
HFSMGQ8-4040-R140-RSV
HFSMGQ8-4040-R140-RTP
HFSMGQ8-4040-R140-TPW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LCH (ubicación de fijación Llave Mecanizado de orificio de acceso, izquierda, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LCV (ubicación de fijación Llave Mecanizado de orificio de acceso, izquierda, cruzado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LCV (ubicación de fijación Llave Mecanizado de orificio de acceso, izquierda, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LDH (mecanizado de agujeros en D, izquierda, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LDV (alteraciones del agujero D, izquierda, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LMH (mecanizado de agujeros M, izquierda, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LMV (mecanizado de agujeros M, izquierda, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LSH (mecanizado de agujeros en S, izquierda, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LSV (mecanizado de agujeros en S, izquierda, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-LTP (Alteraciones de golpeteo, izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RCH (Ubicación de fijación Llave Mecanizado de orificio de acceso, derecho, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RCP (Alteraciones del orificio de acceso de la llave de la ubicación de fijación, derecha, cruzada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RCV (Lugar de fijación Llave Mecanizado de orificio de acceso, derecho, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RDH (alteraciones del agujero D, derecha, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RDV (mecanizado de agujeros en D, derecho, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RMH (mecanizado de agujeros M, derecho, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RMV (mecanizado de agujeros M, derecho, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RSH (alteraciones del agujero S, derecha, horizontal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RSV (mecanizado de agujeros en S, derecho, vertical)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RTP (Alteraciones de golpeteo, derecha)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-TPW (alteraciones de tapping, ambas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marcos curvos de aluminio de 90 grados para esquinas -Para la serie FS8-: imagen relacionada
HDJRN8 (>> Haga clic aquí )
HDJFSN8 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 40 Tamaño de extrusión 40x40 Serie de extrusión 8 series
Tipo de extrusión Curvo Número de ranuras de extrusión 1 ranura-1 ranura Tipo de extrusión HFS
Acabado superficial Anodizado claro Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Ninguno
Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 40 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 40
Dimensión L fija, especificada Estándar, fijo Radio de flexión de extrusión R 140

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf