(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes: series 6 y 8, tipo mixto

Soportes: series 6 y 8, tipo mixto
  • Descuento por volumen

Este soporte permite conectar cuadros de 40 y 30 cuadrados.

  • Componentes inCAD
Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTSW8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en T
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLTS8-6L66CBM6-201HNTT8-61
CBM6-15HNTT6-6
HBLTS8-6RCBM6-20HNTT8-6
CBM6-15HNTT6-6

Modificaciones

Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTS8-6L
HBLTS8-6L-C
HBLTS8-6L-C-SET
HBLTS8-6L-SET
HBLTS8-6R
HBLTS8-6R-C
HBLTS8-6R-C-SET
HBLTS8-6R-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio izquierdoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio derechoC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio derechoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión, posición del orificio derechoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de ensamblaje para diferentes tamaños de extrusión -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Excentricidad
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40, 30 conexión
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2