(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 5, con lengüeta, 2 ranuras (Números de pieza)

Soportes - Serie 5, con lengüeta, 2 ranuras
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes con lengüeta -Para la serie HFS8 -Para 2 ranuras-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSD8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFTD8140CBM8-204HNTT8-843087
HBLFUD8370CBM8-253920

Modificaciones

Soportes con lengüeta -Para la serie HFS8 -Para 2 ranuras-: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFTD8
HBLFTD8-C
HBLFTD8-C-SEC
HBLFTD8-C-SEP
HBLFTD8-C-SET
HBLFTD8-C-SEU
HBLFTD8-C-SSP
HBLFTD8-C-SST
HBLFTD8-C-SSU
HBLFTD8-SEC
HBLFTD8-SEP
HBLFTD8-SET
HBLFTD8-SEU
HBLFTD8-SSP
HBLFTD8-SST
HBLFTD8-SSU
HBLFUD8
HBLFUD8-C
HBLFUD8-C-SEC
HBLFUD8-C-SEP
HBLFUD8-C-SET
HBLFUD8-C-SEU
HBLFUD8-C-SSP
HBLFUD8-C-SST
HBLFUD8-C-SSU
HBLFUD8-SEC
HBLFUD8-SEP
HBLFUD8-SET
HBLFUD8-SEU
HBLFUD8-SSP
HBLFUD8-SST
HBLFUD8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes con lengüeta -Para la serie HFS8 -Para 2 ranuras-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes con pestañas
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4