(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapas de extremo de marco - serie 6, alta rigidez

Tapas de extremo de marco - serie 6, alta rigidez

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapas de extremo de marco - serie 6, alta rigidez
  • Tapas de extremo de marco - serie 6, alta rigidez
  • Descuento por volumen

Tapa final de extrusión dedicada para extrusión de aluminio de alta rigidez GFS6-3030. Para usar esto, la extrusión de acoplamiento debe ser mecanizada por alteración.

  • Componentes inCAD
Placas -Para la serie GFS6 (alta rigidez) -: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HFCD Hierro Fundido 6-3030
Número de parteTornillo aplicable (no incluido)Extrusión Aplicable
TipoNo.
HFCD Hierro Fundido 63030SHFBS8-15GFS6-3030
3060GFS6-3060
[ ! ]Se requiere una alteración especial en las secciones transversales de las extrusiones para montar las tapas de los extremos de extrusión. ( Haga clic aquí )

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCD6-3030
HFCD6-3060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placas para tipo de alta rigidez Serie de extrusión GFS Extrusión No. 6