(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de los extremos del marco - Serie 6, fijadas con tornillos

Tapas de los extremos del marco - Serie 6, fijadas con tornillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de montaje de tornillo de tapas de extrusión. No se requiere alteración.

  • Componentes inCAD
Tapas de extremo de extrusión -Para la serie HFS6- -Tipo de fijación de tornillo-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida (negro, gris claro, amarillo)

Especificaciones

Número de parte-Color
HFCB6-3030-B
Número de parteColorExtrusión Aplicable *
TipoNo.
HFCB63030B (negro)
S (Gris claro)
Y (Amarillo)
[ ! ]El tipo amarillo solo está disponible para 3030.
HFS6-3030
3060HFS6-3060
* Para la serie EFS de extrusión de aluminio, se pueden usar las mismas tapas de extremo de extrusión que la serie HFS.
[ ! ]El tornillo avellanado de cabeza plana se incluye para el tipo de montaje con tornillo. (Negro: HFBMB4-12, gris claro, amarillo: SHFBS4-12)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCB6-3030-B
HFCB6-3030-S
HFCB6-3030-Y
HFCB6-3060-B
HFCB6-3060-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103030B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103030Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103060B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103060S (gris claro)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de extremo de extrusión -Para la serie HFS6- -Tipo de fijación de tornillo-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de montaje de tornillo Material Poliamida Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6