(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 6 - dimensión L fija

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6- -L Dimensión fija-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HNTK6Acero al carbono 1010Cromato trivalente
HNTLG6
SHNTLG6Equivalente al acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
HNTLG6
■ Dimensión L fija sin agujeros
Número de parte
HNTK6
■ Dimensión L fijada con agujeros
Número de parte
HNTLG6
SHNTLG6 (Acero inoxidable)

Modificaciones

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6- -L Dimensión fija-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTK6
HNTLG6
HNTLG6-SET
SHNTLG6
SHNTLG6-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Tratamiento de superficies Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteObjeto unico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteObjeto unico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteSET (con tornillos de fijación hexagonales)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Objeto unico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-SET (con tornillos de fijación hexagonales)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de tuerca Nueces largas Nombre de la serie 6 series Prevención de aflojamiento Ninguno
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6