(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 6 - Dimensión L configurable

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 6 - Dimensión L configurable

Tuercas largas con longitud (dimensión L) configurables. El valor configurable comienza con 50 mm.

  • Componentes inCAD
Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPar de apriete de referencia (N · m)
Tuerca de bloqueo de inserción premontadaPost-Asamblea
HNTLF6HNTALF6Acero al carbono 1010Cromato trivalente11.7
HNTLP6HNTALP6
HNTLS6HNTALS6
SHNTLF6-Equivalente al acero inoxidable 303-
SHNTLP6SHNTALP6
SHNTLS6SHNTALS6

Especificaciones

Número de parte-L
HNTLF6
HNTALF6
-
-
1800
400
Número de parte-L-M-N-P-S
HNTLP6
HNTALP6
-
-
200
210
-
-
M3
M5
-
-
N10
N8
-
-
P30
P15
-
-
7
8
Número de parte-L-M-XA-XB-XC-XD-XE
HNTLS6
SHNTLS6
HNTALS6
-
-
-
1050
1050
1000
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
XA20
XA20
XA25
-
-
-
XB105
XB105
XB55

-
-

XC250
XC78

-
-

XD500
XD992

-
-

XE755
XE975
(Ex.)
Tipo configurable de tono
Forma de la sección transversal
A
B
E
T
Tuerca de bloqueo de inserción premontada
7.8
15
5.5
6.3
Post-Asamblea
7.8
11.5
5.5
6.3
■ Sin tipo de agujero
Número de parte L 1 mm de incremento HNTLF SHNTLF HNTALF
(Inserción de premontaje)
HNTLF6
SHNTLF6
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALF6
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
 
■ Tipo configurable de tono
Número de parte L 1 mm de incremento M N 1 mm de incremento P 1 mm de incremento Numero de grifos HNTLP SHNTLP HNTALP SHNTALP
S
(Inserción de premontaje)
HNTLP6
SHNTLP6
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALP6
SHNTALP6
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
3 4 5 6 5≤N≤L-5 2M≤P≤L-2M 2≤S≤20  
■ Tipo configurable de la posición del agujero
Número de parte L 1 mm de incremento M XA ~ XE Incremento de 1 mm HNTLS SHNTLS HNTALS SHNTALS
(Inserción de premontaje)
HNTLS6
SHNTLS6
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALS6
SHNTALS6
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
3 4 5 6 5~L-5  
[ ! ]El número de agujeros roscados se puede especificar entre 1 y 5.
■Carga de maquinado de orificio
Tipo configurable de tono Tipo configurable de la posición del agujero
HNTLP, HNTALP HNTLS, HNTALS
SHNTLP, SHNTALP SHNTLS, SHNTALS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTALF6-[50-1000/1]
HNTALP6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-995/1]-P[6-994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTALS6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-995/1]
HNTLF6-[50-2000/1]
HNTLP6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTLS6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-1995/1]
SHNTALP6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTALS6-[50-1000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-1995/1]
SHNTLF6-[50-2000/1]
SHNTLP6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTLS6-[50-2000/1]-M[3,​4,​5,​6]-XA[5-1995/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Tratamiento de superficies Tipo de venta Posición del agujero [XA]
(mm)
L
(mm)
Número de grifos [S]
(pc (s))
Paso [N]
(mm)
Paso [P]
(mm)
Diámetro del grifo [M]
(Gritar)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, sin tipo de orificio-50 ~ 1000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, tipo configurable de paso-50 ~ 10002 ~ 205 ~ 9956 ~ 9943 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 99550 ~ 1000---3 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, sin tipo de orificio-50 ~ 2000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, tipo configurable de paso-50 ~ 20002 ~ 205 ~ 19956 ~ 19943 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 2000---3 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción posterior al ensamblaje, tipo configurable de paso-50 ~ 10002 ~ 205 ~ 19956 ~ 19943 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción posterior al ensamblaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 1000---3 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, sin tipo de orificio-50 ~ 2000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, tipo configurable de paso-50 ~ 20002 ~ 205 ~ 19956 ~ 19943 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 2000---3 ~ 6

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada

Ejemplo

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
Extrusión de aluminio con
Superficies fresadas (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de tuerca Nueces largas Nombre de la serie 6 series Prevención de aflojamiento Ninguno
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6