(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas conductoras para extrusiones de aluminio de la serie 6

Arandelas conductoras para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

La conductividad eléctrica entre extrusiones se logra combinando esta arandela y la arandela dentada HUZW.

  • Componentes inCAD
Arandelas conductoras -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HDW6
Número de partePremontaje aplicable. Tuerca de inserción
HDW6HNTT6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDW6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas conductoras -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Arandelas Nombre de la serie 6 series Función Conductivo
Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero inoxidable 304
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tipo de venta Arandelas conductoras

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HDW6 de la serie Arandelas conductoras para extrusiones de aluminio de la serie 6.