(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 6【1-100 piezas por paquete】

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

Los resortes incorporados evitan que las tuercas se deslicen incluso insertadas en las extrusiones colocadas verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
· Materiales
* Conducto electrico
Tipo[M] Material
Cuerpo principalBolaResorte[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTP6
②PACK-HNTP6
③HNTPV6
④HNTPZ6
Acero al carbono 1010Acero inoxidable 304Acero para resortes (ASTM A228)Cromato trivalente
⑤SHNTP6*
⑥PACK-SHNTP6*
Acero inoxidable 316 (sinterizado)Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte-M
HNTP6-6
Número de parteML1
HNTP6 (Acero al carbono 1010)34566
HNTPV6 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)6
HNTPZ6 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
SHNTP6 (Acero inoxidable 316, sinterización)34566.5
■ Paquetes a granel
Número de parteML1
PACK-HNTP6 (Acero al carbono 1010, 100 / paquete)34566
PACK-SHNTP6 (Acero inoxidable 316, sinterizado, 100 / paquete)6.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTP6-3
HNTP6-4
HNTP6-5
HNTP6-6
HNTPV6-6
HNTPZ6-6
PACK-HNTP6-3
PACK-HNTP6-4
PACK-HNTP6-5
PACK-HNTP6-6
PACK-SHNTP6-3
PACK-SHNTP6-4
PACK-SHNTP6-5
PACK-SHNTP6-6
SHNTP6-3
SHNTP6-4
SHNTP6-5
SHNTP6-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM6AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM6AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente--Se vende por separado

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada

Ejemplo

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Función con tuercas de resorte de inserción Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6