(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta para extrusiones de aluminio de la serie 6

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

El resorte de hoja está soldado a la tuerca tapón. La tuerca no caerá si la extrusión se mantiene verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Cuerpo principalParte del ala[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTAP6Acero al carbono 1010Acero inoxidable 304Cromato trivalente
②SHNTAP6Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTAP6-6
Número de parteM
HNTAP63456
SHNTAP63456

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTAP6-3
HNTAP6-4
HNTAP6-5
HNTAP6-6
SHNTAP6-3
SHNTAP6-4
SHNTAP6-5
SHNTAP6-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M5Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6Acero1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304Cromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable304, Parte de ala Acero inoxidable304-6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 6 series Función con ballesta
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tipo de venta Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con ballestas