(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de inserción posterior al ensamblaje, extrusiones de aluminio de la serie 6 de tope

Conjunto de tuerca / tapón de inserción posterior al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
①HNAST6Polipropileno
②HNBST6Acero inoxidable 301

Especificaciones

Número de parte-M
HNTAT6-6
Número de parteTuerca de tope aplicableColorBB1
HNAST6HNTA6
HNTAV6
HNTASN6
HNTASS6
Blanco9.37.8
HNBST6-10.56

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNAST6
HNBST6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10ResinaPolipropileno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 301

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conjunto de tuerca / tapón de inserción posterior al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tapones de inserción posteriores al montaje Nombre de la serie 6 series Prevención de aflojamiento Ninguno
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tipo de venta Tapones de inserción posteriores al montaje