(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas cortas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 6【1-100 piezas por paquete】

Tuercas cortas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

Utilice esto en combinación con el tope de inserción posterior al ensamblaje HNAST o HNBST.

  • Componentes inCAD
Tuercas cortas de inserción posterior al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles del tipo de bloqueo de hilo >> Haga clic aquí
· Materiales
* Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTA6Acero al carbono 1010Cromato trivalente
②PACK-HNTA6
③HNTAV6
④HNTAZ6
⑤HNTASN6*Acero inoxidable 316 (sinterizado)-
⑥PACK-HNTASN6*
⑦HNTASS6Equivalente al acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTA6-6
Número de parteM
HNTA6 (Acero al carbono 1010)345
6
HNTAV6 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)6
HNTAZ6 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
HNTASN6 (Acero inoxidable 316, sinterización)3456
HNTASS6 (303 equivalente de acero inoxidable)6
■ Paquetes a granel
Número de parteM
PACK-HNTA6 (Acero al carbono 1010, 100 / paquete)345
6
PACK-HNTASN6 (Acero inoxidable 316, sinterizado, 100 / paquete)3456

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTA6-3
HNTA6-4
HNTA6-5
HNTA6-6
HNTASN6-3
HNTASN6-4
HNTASN6-5
HNTASN6-6
HNTASS6-6
HNTAV6-6
HNTAZ6-6
PACK-HNTA6-3
PACK-HNTA6-4
PACK-HNTA6-5
PACK-HNTA6-6
PACK-HNTASN6-3
PACK-HNTASN6-4
PACK-HNTASN6-5
PACK-HNTASN6-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 seriesM6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 303 equivalente-6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM6AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM6AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106 seriesM6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas cortas de inserción posterior al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Función Estándar Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6