(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas excéntricas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 6

Tuercas excéntricas premontadas -Para extrusiones de aluminio serie HFS6-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316 (sinterizado)

Especificaciones

Número de parte-M
HNTC6
HNTJ6
HNTHSN6
HNKK6
HNKKST6
-
-

-
6
6

6
· Extrusiones y soportes aplicables
Aplicable a extrusiones y soportes con el mismo número de pieza.
(Ej.) Número de pieza
Tuerca de inserción de premontaje HNTT 6 - _
Premontaje HNST6
Inserción Stoppers Extrusion HFS 6 - _ _ _ _
Soportes HBLFSN6
Número de parte
HNTHSN6
*Conducto electrico

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTHSN6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]La tuerca offset de inserción previa al ensamblaje, utilizada en combinación con un ensamblaje posterior. La junta doble de inserción se puede fijar de tal manera que la tuerca, incluso si está conectada en la esquina de la extrusión, no sobresalga de la extrusión (marco).

Ejemplo

Tuercas excéntricas premontadas -Para extrusiones de aluminio serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 6 series Función Excentricidad
Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero inoxidable316 equivalente
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tipo de venta Tuercas de compensación de inserción de premontaje

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNTHSN6 de la serie Tuercas excéntricas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 6.