(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de seguridad de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 6

Tuercas de seguridad de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación incluidos permiten fijar la posición de la tuerca

  • Componentes inCAD
Tuercas de seguridad de inserción de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1010
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M
HNTC6
HNTJ6
HNTHSN6
HNKK6
HNKKST6
-
-

-
6
6

6
· Extrusiones y soportes aplicables
Aplicable a extrusiones y soportes con el mismo número de pieza.
(Ej.) Número de pieza
Tuerca de inserción de premontaje HNTT 6 - _
Premontaje HNST6
Inserción Stoppers Extrusion HFS 6 - _ _ _ _
Soportes HBLFSN6
Número de parteMAccesorios
HNTC66M4x6 para bloqueo
· La longitud total es más corta que las tuercas de inserción de premontaje HNTT. Adecuado para instalar sensores u otros componentes muy juntos.
· El tapón no está incluido.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTC6-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de seguridad de inserción de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 6 series Hilo Nominal M(mm) M6
Función Tuercas de seguridad Material Acero Prevención de aflojamiento Ninguno
Material 1010 equivalente de acero al carbono Tratamiento de superficies Cromado trivalente Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Longitud de Rosca L(mm) 6 Tipo de venta Tuercas de bloqueo de inserción de premontaje

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNTC6-6 de la serie Tuercas de seguridad de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 6.