(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de inserción de premontaje integradas con tapón para extrusiones de aluminio de la serie 6

Tuercas de inserción de premontaje integradas con tapón para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

El tope de plástico y la tuerca de inserción de pre-montaje se consolidan en uno.

  • Componentes inCAD
Tuercas de inserción de premontaje integradas con tapón -para extrusiones de aluminio serie HFS6-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material
Cuerpo principalTope[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTE61010 acero al carbonoPolipropilenoCromato trivalente
②SHNTE6Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTE6-5
Número de parteM
HNTE63456
SHNTE63456

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTE6-3
HNTE6-4
HNTE6-5
HNTE6-6
SHNTE6-3
SHNTE6-4
SHNTE6-5
SHNTE6-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropileno-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropileno-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropileno-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropileno-6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de inserción integradas de premontaje integradas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 6 series Función con antideslizante
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tipo de venta Tuercas integradas