(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de chapa - Serie 6, en forma de T

Soportes de metal -Para la serie HFS6- -T-Shape / Cross-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTTSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTTD
HPTPS
SHPTTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
HPTTS6
Número de parteMasa gTTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTTS61063.2M6-104M64
SHPTTS63
HPTTD62173.288
HPTPS614066

Modificaciones

Soportes de metal -Para la serie HFS6- -T-Shape / Cross-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTPS6
HPTPS6-SET
HPTTD6
HPTTD6-SET
HPTTS6
HPTTS6-SET
SHPTTS6
SHPTTS6-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de forma Detalles del material Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo cruzadoAcero inoxidable 304Cromado trivalenteNo provisto6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroTipo cruzadoAcero bajo en carbónCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroTipo en forma de TAcero inoxidable 304Cromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo en forma de TAcero inoxidable 304No provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo en forma de TAcero inoxidable 304No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de metal -Para la serie HFS6- -T-Shape / Cross-: Imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de T, en forma de cruz Serie de extrusión Para la serie HFS6 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tornillos Aplicables Tornillos M6