(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de chapa de ángulo libre - Serie 8

Soportes de chapa de ángulo libre - Serie 8
  • Descuento por volumen

Las extrusiones se pueden conectar en cualquier ángulo arbitrario.

  • Componentes inCAD
Soportes metálicos de ángulo libre -Para la serie HFS8-: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HBLPBL8
Número de parteExtrusión AplicableTornillo y tuerca aplicables
TipoNo.Arandela Tornillos de cabeza hueca hexagonal integradosCantidadTuercaCantidad
HBLPBL
HBLPBR
840 cuadrados (HFS8)CBST8-154HNTT8-84

Modificaciones

Soportes metálicos de ángulo libre -Para la serie HFS8-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLPBL8
HBLPBL8-SET
HBLPBL8-SET1
HBLPBR8
HBLPBR8-SET
HBLPBR8-SET1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET1 (Tornillo, Tuerca, Juego de Palanca de Abrazadera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET1 (Tornillo, Tuerca, Juego de Palanca de Abrazadera)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes metálicos de ángulo libre -Para la serie HFS8-: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Acabado superficial Cromado trivalente Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Por 40 Tipo de soporte Soportes de chapa de ángulo libre
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4