(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de placa - Serie 6

Soportes de placa -Para la serie HFS6-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Extrusión
HBLPL6-5050
Número de parteExtrusiónABZ1Z2GMasa (g)
Tornillo aplicable
HBLPL650509050M8M620350
60601006030470

Modificaciones

Soportes de placa -Para la serie HFS6-: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLPL6-5050
HBLPL6-6060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Por 5050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Para 6060

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de placa -Para la serie HFS6-: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Acabado superficial Niquelado sin electrolítico Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tipo de soporte Soportes de placa Tornillos Aplicables Tornillos M5
Mecanizado de agujeros pasantes DC (mecanizado de agujeros pasantes)