(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusión de aluminio 30 × 30 - base 30, curva de 90 grados

Extrusiones de aluminio curvado serie HFS6: imagen relacionada
(Para paneles doblados dedicados, consulte >> Haga clic aquí )
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-A-B-R
HFSMG6-3030-A350-B700-R140
Número de parteUn incremento de 1 mmB 1 mm de incrementoR*SerieMasa kg/mÁrea seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
TipoNo.ℓxℓy
HFSMG
HFSFMG
6-3030200~1500200~1000140
300*
500*
HFS60.90 3332.83x1042.83x104
* Los paneles doblados para R300 y R500 no están disponibles.

Modificaciones

Extrusiones de aluminio curvado serie HFS6: imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiquetado P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSFMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
HFSMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L fija, especificada A
(mm)
B
(mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Configuración200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Configurable200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 30 Serie de extrusión 6 series Tipo de extrusión Curvo
Tipo de extrusión HFS Acabado superficial Anodizado claro Superficie fresada Ninguno
Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 30 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 30

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf