(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusiones de la serie HFS6 con radio de esquina pequeño de R3.0.

Extrusiones de la serie HFS6 con radio de esquina pequeño de R3.0.

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Extrusiones de la serie HFS6 con un radio de esquina pequeño de R3.0.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio de la serie HFS6 -Mínimo radio de esquina-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFSV6-3030-1200
Piezas de fijaciónOtros
SoportesTuercaArticulacionesExtrusión
Tapa final
Modificaciones
haga clic aquí
~
haga clic aquí
haga clic aquí
~
haga clic aquí
haga clic aquí
~
haga clic aquí
haga clic aquíhaga clic aquí
~
haga clic aquí
Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
Masa
kg/m
Área de la sección
(mm)2
Momento transversal de inercia mm4
ℓxℓy
HFSV6303050~40000.913352.91x1042.91x104
30601.605945.41x10420.83x104

Modificaciones

Extrusiones de aluminio de la serie HFS6 -Mínimo radio de esquina-: Imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiquetado P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSV6-3030-[50-1800/0.5]
HFSV6-3030-[1801-2000/0.5]
HFSV6-3060-[50-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Tipo de extrusión Número de ranuras de extrusión Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030x30Cuadrado1 ranura-1 ranura3050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030x30Cuadrado1 ranura-1 ranura301801 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030x60Rectángulo1 ranura-2 ranuras6050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Más información

Extrusiones de aluminio de la serie HFS6 -Mínimo radio de esquina-: Imagen relacionada

Ejemplo

Extrusiones de aluminio de la serie HFS6 -Mínimo radio de esquina-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 30 Serie de extrusión 6 series Tipo de extrusión HFS
Acabado superficial Anodizado claro Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Ninguno
Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 30 Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf