(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de los extremos del marco - Serie 5, fijadas con tornillos

Tapas de los extremos del marco - Serie 5, fijadas con tornillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de montaje de tornillo de tapas de extrusión. No se requiere alteración.

  • Componentes inCAD
Tapas de extremo de extrusión -Para la serie HFS5- -Tipo de fijación de tornillo-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida
(Negro, gris claro, amarillo)

Especificaciones

Número de parte-Color
HFCB5-2020-
B
Número de parteColorExtrusión Aplicable
TipoNo.
HFCB52020B(negro)
S(Gris claro)
Y (Amarillo)
[ ! ]El tipo amarillo solo está disponible para 2020.
HFS5-2020
2040HFS5-2040
[ ! ]Se incluye el tornillo de cabeza plana. (Negro: HFBMB3-12, gris claro, amarillo: SHFBS3-12)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCB5-2020-B
HFCB5-2020-S
HFCB5-2020-Y
HFCB5-2040-B
HFCB5-2040-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102020B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020S (gris claro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102040S (gris claro)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de extremo de extrusión -Para la serie HFS5- -Tipo de fijación de tornillo-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de montaje de tornillo Material Poliamida Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5