(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapas de extremo de marco - Serie 5, soporte de esquina

Tapas de extremo de marco - Serie 5, soporte de esquina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapas de extremo de marco - Serie 5, soporte de esquina
  • Tapas de extremo de marco - Serie 5, soporte de esquina
Tapas finales de extrusión de tres lados para esquinas -Para la serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida

Especificaciones

Número de parte-Color
HFCK5-2020-
B
Número de parteColorAccesoriosExtrusión Aplicable
HFCK5-2020B
(negro)
HFBMB3-12HFS5-2020
[ ! ]No es necesario tocar la extrusión.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCK5-2020-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas finales de extrusión de tres lados para esquinas -Para la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tapas de tres lados para esquinas Material Poliamida Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión 2020 Color B (negro)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HFCK5-2020-B de la serie Tapas de extremo de marco - Serie 5, soporte de esquina.