(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 5 - dimensión L fija

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5- -L Dimensión fija-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HNTK5Acero al carbono 1010Cromato trivalente
HNTLG5
SHNTLG5Equivalente al acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
HNTLG5
■ Dimensión L fija sin agujeros
Número de parte
HNTK5
■ Dimensión L fijada con agujeros
Número de parte
HNTLG5
SHNTLG5
(Acero inoxidable)

Modificaciones

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5- -L Dimensión fija-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTK5
HNTLG5
HNTLG5-SET
SHNTLG5
SHNTLG5-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Tratamiento de superficies Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteObjeto unico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteObjeto unico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteSET (con tornillos de fijación hexagonales)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Objeto unico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-SET (con tornillos de fijación hexagonales)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de tuerca Nueces largas Nombre de la serie 5 series Prevención de aflojamiento Ninguno
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5