(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 5 - Dimensión L configurable

Tuercas largas para extrusiones de aluminio serie 5 - Dimensión L configurable

Longitud (Dimensión L) Tuercas largas configurables. La longitud es especifica de 50 mm.

  • Componentes inCAD
Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPar de apriete de referencia (N · m)
Tuerca de bloqueo de inserción premontadaPost-Asamblea
HNTLF5HNTALF5Acero al carbono 1010Cromato trivalente6.8
HNTLP5HNTALP5
HNTLS5HNTALS5
SHNTLF5-Equivalente al acero inoxidable 303-
SHNTLP5SHNTALP5
SHNTLS5SHNTALS5

Especificaciones

Número de parte-L
HNTLF5
HNTALF5
-
-
1800
400
Número de parte-L-M-N-P-S
HNTLP5
HNTALP5
-
-
200
210
-
-
M3
M5
-
-
N10
N8
-
-
P30
P15
-
-
7
8
Número de parte-L-M-XA-XB-XC-XD-XE
HNTLS5
SHNTLS5
HNTALS5
-
-
-
1050
1050
1000
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
XA20
XA20
XA25
-
-
-
XB105
XB105
XB55

-
-

XC250
XC78

-
-

XD500
XD975

-
-

XE755
XE992
(Ex.)
Tipo configurable de tono
■ Sin tipo de agujero
Número de parteL
Incremento de 1 mm
HNTLF5SHNTLF5HNTALF5
 
(Inserción de premontaje)
HNTLF5
SHNTLF5
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALF5
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
■ Tipo configurable de tono
Número de parteL
Incremento de 1 mm
MN
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 1 mm
Numero de grifosHNTLP5SHNTLP5HNTALP5SHNTALP5
 
S
(Inserción de premontaje)
HNTLP5
SHNTLP5
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALP5
SHNTALP5
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
3455≤N≤L-52M≤P≤L-2M2≤S≤20
■ Tipo configurable de la posición del agujero
Número de parteL
Incremento de 1 mm
MXA ~ XE Incremento de 1 mmHNTLS5SHNTLS5HNTALS5SHNTALS5
 
(Inserción de premontaje)
HNTLS5
SHNTLS5
(Inserción posterior al ensamblaje)
HNTALS5
SHNTALS5
(Inserción de premontaje)
50~2000
(Inserción posterior al ensamblaje)
50~1000
3455~L-5
[ ! ]El número de agujeros roscados se puede especificar entre 1 y 5.
■Carga de maquinado de orificio
Tipo configurable de tonoTipo configurable de la posición del agujero
HNTLP5, HNTALP5HNTLS5, HNTALS5
SHNTLP5, SHNTALP5SHNTLS5, SHNTALS5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTALF5-[50-1000/1]
HNTALP5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-995/1]-P[6-994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTALS5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-995/1]
HNTLF5-[50-2000/1]
HNTLP5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTLS5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-1995/1]
SHNTALP5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTALS5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-1995/1]
SHNTLF5-[50-2000/1]
SHNTLP5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTLS5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-1995/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Tratamiento de superficies Tipo de venta Posición del agujero [XA]
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(pc (s))
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, sin tipo de orificio-50 ~ 1000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, tipo configurable de paso-50 ~ 10003 ~ 55 ~ 9956 ~ 9942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción posterior al ensamblaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 99550 ~ 10003 ~ 5---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, sin tipo de orificio-50 ~ 2000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, tipo configurable de paso-50 ~ 20003 ~ 55 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalenteInserción de premontaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 20003 ~ 5---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción posterior al ensamblaje, tipo configurable de paso-50 ~ 10003 ~ 55 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción posterior al ensamblaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 10003 ~ 5---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, sin tipo de orificio-50 ~ 2000----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, tipo configurable de paso-50 ~ 20003 ~ 55 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 303 equivalente-Inserción de premontaje, tipo de posición de orificio configurable5 ~ 199550 ~ 20003 ~ 5---

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas largas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5- -L Dimensión configurable-: Imagen relacionada
Extrusión de aluminio con superficies fresadas (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de tuerca Nueces largas Nombre de la serie 5 series Prevención de aflojamiento Ninguno
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5