(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas cortas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 5【1-100 piezas por paquete】

Tuercas cortas de inserción posterior al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalAcero al carbono 1010Cromato trivalente
Parte del alaAcero inoxidable 301-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTAJ5-5
Número de parteM
HNTAJ5
PACK-HNTAJ5
345

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTAJ5-3
HNTAJ5-4
HNTAJ5-5
PACK-HNTAJ5-3
PACK-HNTAJ5-4
PACK-HNTAJ5-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M33Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M44Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M55Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M33Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M44Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M55Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1

Más información

· La longitud total es más corta que las tuercas de inserción de premontaje HNTT. Adecuado para instalar sensores u otros componentes muy juntos.
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 5 series Función Nueces cortas
Material Acero Prevención de aflojamiento Ninguno Material 1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5