(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contratuercas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 5

Contratuercas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 5
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación incluidos permiten fijar la posición de la tuerca

  • Componentes inCAD
Tuercas de bloqueo de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
* Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HNTR5Acero al carbono 1010Cromato trivalente
HNTRSN5*Acero inoxidable 316 (sinterizado)-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTR5
HNTRP5
-
-
5
5
Número de parteMEAccesorios
HNTR5 (Acero al carbono 1010)3452.4Tornillo de fijación M4x5
para bloquear 1 pieza
HNTRSN5 (Acero inoxidable 316, sinterización)2.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTR5-3
HNTR5-4
HNTR5-5
HNTRSN5-3
HNTRSN5-4
HNTRSN5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M5Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de bloqueo de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 5 series Función Tuercas de seguridad
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5
Tipo de venta Tuercas de seguridad de inserción posteriores al ensamblaje