(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 5【1-100 piezas por paquete】

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 5
  • Descuento por volumen

Los resortes incorporados evitan que las tuercas se deslicen incluso insertadas en las extrusiones colocadas verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
*Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalBolaResorte
①HNTP5Acero al carbono 1010Acero inoxidable 304Acero para resortes (ASTM A228)Cromato trivalente
②PACK-HNTP5
③HNTPV5
④HNTPZ5
⑤SHNTP5*Acero inoxidable 316
(Sinterización)
Acero inoxidable 304-
⑥PACK-SHNTP5*

Especificaciones

Número de parte-M
HNTP5-
5
Número de parteML1
HNTP5 (Acero al carbono 1010)345 6
HNTPV5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)5
HNTPZ5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)5
SHNTP5 (Acero inoxidable 316, sinterización)346.5
5
■ Paquetes a granel
Número de parteML1
PACK-HNTP5 (Acero al carbono 1010, 100 / paquete)3456
PACK-SHNTP5 (Acero inoxidable 316, sinterizado, 100 / paquete)6.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTP5-3
HNTP5-4
HNTP5-5
HNTPV5-5
HNTPZ5-5
PACK-HNTP5-3
PACK-HNTP5-4
PACK-HNTP5-5
PACK-SHNTP5-3
PACK-SHNTP5-4
PACK-SHNTP5-5
SHNTP5-3
SHNTP5-4
SHNTP5-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM5AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Se vende por separado

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada

Ejemplo

Tuercas de resorte de inserción posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Función con tuercas de resorte de inserción Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5