(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de inserción posterior al ensamblaje, juego de topes para extrusiones de aluminio de la serie 5

Tuerca de inserción posterior al ensamblaje, juego de topes para extrusiones de aluminio de la serie 5
  • Descuento por volumen

Más económico que cuando las tuercas y los tapones se compran por separado.

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte-M
HNTAT5-5
Número de parteM
HNTAT53 4
5
HNTATSN5345
HNTAT5 (Juego de acero al carbono 1010)
HNTATSN5 (Juego de acero inoxidable 316)
Tipo(B) Tuerca(A) Tapón
HNTAT5HNTA5HNAST5
HNTATSN5*HNTASN5
*Conducto electrico

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTAT5-3
HNTAT5-4
HNTAT5-5
HNTATSN5-3
HNTATSN5-4
HNTATSN5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10M3Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10M4Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10M5Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-5

Cargando…

  1. 1

Más información

HNTAT5 (Juego de acero al carbono 1010)
HNTATSN5 (Juego de acero inoxidable 316)

Ejemplo

Conjunto de tuerca / tope de inserción posterior al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 5 series Función Conjunto de tuerca y tapón
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión Tapón de resina Extrusión No. 5
Tipo de venta Conjunto de tuerca de inserción y tapón posterior al ensamblaje