(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas cortas de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 5【1-100 piezas por paquete】

Tuercas cortas de inserción de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1010
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M
HNTJ5-5
Número de parteM
HNTJ5
PACK-HNTJ5
345
[ ! ]100 piezas por paquete

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTJ5-3
HNTJ5-4
HNTJ5-5
PACK-HNTJ5-3
PACK-HNTJ5-4
PACK-HNTJ5-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M33Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M44Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M55Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días

10M33Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días

10M44Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M55Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1

Más información

· La longitud total es más corta que las tuercas de inserción de premontaje HNTT. Adecuado para instalar sensores u otros componentes muy juntos.
· El tapón no está incluido.
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 5 series Función Nueces cortas
Material Acero Prevención de aflojamiento Ninguno Material 1010 equivalente de acero al carbono
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5