(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapones metálicos de premontaje para extrusiones de aluminio serie 5

Tapones metálicos premontados -Para extrusiones de aluminio serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliamida

Especificaciones

Número de parte
HNST5
Número de parteTuerca de inserción de premontaje aplicableColor
HNST5HNTT5
HNTTV5
HNTTZ5
HNTTSN5
HNTTSS5
Negro

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHNST5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapones metálicos premontados -Para extrusiones de aluminio serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tapones de inserción premontados Nombre de la serie 5 series Material Acero inoxidable
Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero inoxidable 301 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tipo de venta Preinstalación de tapones metálicos de inserción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHNST5 de la serie Tapones metálicos de premontaje para extrusiones de aluminio serie 5.