(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de inserción de premontaje para extrusiones de aluminio serie 5【1-100 piezas por paquete】

Tuercas cortas de inserción de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTT5
②PACK-HNTT5
③HNTTV5
④HNTTZ5
Acero al carbono 1010Cromato trivalente
⑤HNTTSN5*
⑥PACK-HNTTSN5*
Acero inoxidable 316 (sinterizado)-
⑦HNTTSS5Equivalente al acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTT5-5
Par de apriete de referencia (N · m)
MAcero al carbono 1010 / Acero inoxidable 316 (sinterizado) / Acero inoxidable 303 equivalente
56.8
Número de parteMET
HNTT5 (Acero al carbono 1010)3453.34.1
HNTTV5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)5
HNTTZ5 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)5
HNTTSN5 (Acero inoxidable 316, sinterización)3453.54.3
HNTTSS5 (303 equivalente de acero inoxidable)53.34.1
■ Paquetes a granel
Número de parteM
PACK-HNTT5 (Acero al carbono 1010)345
PACK-HNTTSN5 (Acero inoxidable 316, sinterización)345

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTT5-3
HNTT5-4
HNTT5-5
HNTTSN5-3
HNTTSN5-4
HNTTSN5-5
HNTTSS5-5
HNTTV5-5
HNTTZ5-5
PACK-HNTT5-3
PACK-HNTT5-4
PACK-HNTT5-5
PACK-HNTTSN5-3
PACK-HNTTSN5-4
PACK-HNTTSN5-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-3Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 303 equivalente-5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM5AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105 seriesM5AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5 seriesM3AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 seriesM5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M3Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-3Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas cortas de inserción de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
[ ! ]Al ordenar HNTT5 sin especificar M, HNTT5-5 se selecciona automáticamente.

Ejemplo

Tuercas cortas de inserción de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Función Estándar Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5