(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de chapa - Serie 5, forma doblada a 90°

Chapa -Para la serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTBSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTBD
HPTBDW
HPTGS
SHPTBSAcero inoxidable 304-
SHPTBD
SHPTBDW

 

Especificaciones

Número de parte
HPTTD5
Número de parteMasa
(g)
TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTBS5102.3M5-82M52
SHPTBS52
HPTBD5212.344
SHPTBD52
HPTBDW5583.288
SHPTBDW53
HPTGS5642.344

Modificaciones

Chapa -Para la serie HFS5-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTBD5
HPTBD5-SET
HPTBDW5
HPTBDW5-SET
HPTBS5
HPTBS5-SET
HPTGS5
HPTGS5-SET
SHPTBD5
SHPTBD5-SET
SHPTBDW5
SHPTBDW5-SET
SHPTBS5
SHPTBS5-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de forma Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroDoblado en forma de LCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroAmbos extremos dobladosCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroAmbos extremos dobladosCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableDoblado en forma de LNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)2

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Chapa -Para la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo doblado Serie de extrusión Para la serie HFS5 Detalles del material Acero inoxidable 304
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5 Tornillos Aplicables Tornillos M5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico