(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de chapa - Serie 5, en forma de T

Chapa -Para la serie HFS5- -T-Shaped-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTTSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTTD
SHPTTSAcero inoxidable 304-

 

Especificaciones

Número de parte
HPTTD5
Número de parteMasa
(g)
TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTTS5523.2M5-84M54
SHPTTS5244
HPTTD5972.388

Modificaciones

Chapa -Para la serie HFS5- -T-Shaped-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTTD5
HPTTD5-SET
HPTTS5
HPTTS5-SET
SHPTTS5
SHPTTS5-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Chapa -Para la serie HFS5- -T-Shaped-: Imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de T, en forma de cruz Serie de extrusión Para la serie HFS5 Tipo de forma Tipo en forma de T
Detalles del material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5
Tornillos Aplicables Tornillos M5