(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes angulares libres - Serie 5

Soportes angulares libres - Serie 5
  • Descuento por volumen

Las extrusiones se pueden conectar en cualquier ángulo arbitrario.

  • Componentes inCAD
Soportes angulares libres -Para la serie HFS5-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLTBA20Aleación de aluminio fundido 383.0-
HBLTBBN20
Tornillo incluidoAleación de acero 4137Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HBLTBA20
Número de parteExtrusión AplicableMasa (g)Accesorios: Tornillo de cabeza plana hexagonal (1 pieza)
HBLTBA2020 cuadrados (HFS5)10.8M4x6
HBLTBBN20

Modificaciones

Soportes angulares libres -Para la serie HFS5-: imagen relacionada
Soportes angulares libres -Para la serie HFS5-: imagen relacionada
Tapping Joints >> Haga clic aquí
Juntas de tornillo >> Haga clic aquí
Junta central >> Haga clic aquí
Post-Assembly Double Joint >> Haga clic aquí
Articulaciones simples >> Haga clic aquí
Articulaciones individuales >> Haga clic aquí
Premontaje Inserción Tuerca de fijación Doble unión >> Haga clic aquí
Articulación paralela >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTBA20
HBLTBA20-SET1
HBLTBA20-SET2
HBLTBBN20
HBLTBBN20-SET
HBLTBBN20-SET3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET1 (juego de tornillos de montaje de la sección final)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-SET2 (juego de tornillos y tuercas de montaje lateral)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (juego de tornillos de montaje de la sección final)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-SET3 (Tornillo de montaje lateral, juego de tuercas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes angulares libres -Para la serie HFS5-: imagen relacionada
 

Información básica

Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5
Tamaño de extrusión Para 20, 25, 40 Tipo de soporte Soportes de ángulo libre Tornillos Aplicables Tornillos M5
Número de agujeros de conexión de extrusión 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico