(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 5, soportes de inversión con lengüeta, 4 orificios para 2 ranuras

Soportes - Serie 5, soportes de inversión con lengüeta, 4 orificios para 2 ranuras
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes de inversión con lengüeta -Para la serie HFS5- -4 agujeros para 2 ranuras-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSD5
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFUD576CBM5-144HNTT5-541470

Modificaciones

Soportes de inversión con lengüeta -Para la serie HFS5- -4 agujeros para 2 ranuras-: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

HCBM5-10 (>> Haga clic aquí )

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFUD5
HBLFUD5-C
HBLFUD5-C-SEC
HBLFUD5-C-SEP
HBLFUD5-C-SET
HBLFUD5-C-SEU
HBLFUD5-C-SSP
HBLFUD5-C-SST
HBLFUD5-C-SSU
HBLFUD5-SEC
HBLFUD5-SEP
HBLFUD5-SET
HBLFUD5-SEU
HBLFUD5-SSP
HBLFUD5-SST
HBLFUD5-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de inversión con lengüeta -Para la serie HFS5- -4 agujeros para 2 ranuras-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión Para 20, 25, 40 Tipo de soporte Soportes con pestañas
Tornillos Aplicables Tornillos M5 Número de agujeros de conexión de extrusión 4