(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Solo un lado del soporte tiene pestañas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HBLFSNE5
Número de parte |
HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSR5 HBLFSNK5 HBLFSNT5 |
Número de parte | Masa (g) | Tornillo aplicable, tuerca en T | Carga permisible (N) | |||
Tipo | Tornillo | Cantidad | Tuerca en T | Cantidad | ||
HBLFSNK5 | 15 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | 1176 |
HBLFSNE5 |
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
HCBM5-10 (>> Haga clic aquí )
[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBLFSNE5 |
Cargando…
Tipo de soporte | Soportes con pestañas | Pestañas de alineación | Un lado con pestañas | Características adicionales (soportes con pestaña) | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularidad | No en ángulo recto | Material | Aleación de fundición de aluminio 383.0 | Serie de extrusión | HFS |
Extrusión No. | 5 | Tamaño de extrusión | Para 20, 25, 40 | Tornillos Aplicables | Tornillos M5 |
Número de agujeros de conexión de extrusión | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLFSNE5 de la serie Soportes - Serie 5, soportes inversos con lengüeta lateral única.
Número de Parte |
---|
HBLFSNE5-C |
HBLFSNE5-C-SEP |
HBLFSNE5-C-SET |
HBLFSNE5-C-SEU |
HBLFSNE5-C-SSP |
HBLFSNE5-C-SST |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente