(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de resorte - Longitud corta.

Émbolos de resorte - Longitud corta.
  • Descuento por volumen

Entre un 30 y un 50 % de dimensiones más cortas en comparación con los productos convencionales.

  • Componentes inCAD
Micro Spring Plungers -Short-: imagen relacionada
· Materiales
Categoría de cargaTipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
PlanoEsférico[M] Material[M] Material[M] Material
Carga ligeraMPFSMPJSAcero inoxidable 303Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-30~140°C

Especificaciones

Número de parte-S
MPFS4-3
Número de parteSdD1LCCarga ligera (N)
TipoD h7mín.máx.
(Plano)
MPFS
(Esférico)
MPJS
1.51.50.529.50.050.490.98
21.512.580.10.490.98
3323.5100.150.491.47
4334.5100.20.591.47
5445.511.50.30.641.96
[ ! ]Diámetro recomendado del orificio de montaje: D H7 [! ] Use adhesivo para evitar que se afloje.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPFS1.5-1.5
MPFS2-1.5
MPFS3-3
MPFS4-3
MPFS5-4
MPJS1.5-1.5
MPJS2-1.5
MPJS3-3
MPJS4-3
MPJS5-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Tipo de émbolo del pasador Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Plano0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Plano0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Plano0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Plano0.591.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Plano0.641.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Tipo esférico0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Tipo esférico0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Tipo esférico0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Tipo esférico0.591.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Tipo esférico0.641.96

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de pasador Acero inoxidable 304 Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Golpe (S)(mm) 1.0-4.5
Método de montaje Presione Fit Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50